Profibus 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718062.png)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff はソリューションサプライヤーとして、最適な Profibus 導入のための各種コンポーネンツを取り揃えています。洗練されたフィールドバステクノロジーは何年も前から、高い信頼性で最新型の生産をサポートしています。コントローラメーカーに関係なく、Balluff の製品群の中から最適なソリューションを見つけることができます。
簡単な配線、ご利用のシステムに直接設置することによる迅速な組み込み・付け替えにより、効率的なフィールドおよびプロセス通信を実現します。これらはすべて厳しい産業環境にも対応します。Balluff の Profibus ソリューションは IO-Link に対応しているため、IO-Link のあらゆる利点をすべて直接的に生かすことができます。Balluff の洗練された接続技術により効率が向上します。
特長
- 継続的な診断:システムをシャットダウンせずに
- 集中的なパラメータ設定:システムを迅速に動作モードに戻す
- 時間短縮とコスト削減
- IEC 61158/EN 50170 規格に準拠した確実な投資、容易なシステム拡張
0 バージョン
注文コード | 価格 | デジタル入力 | デジタル出力 | アナログ入力 | 搭載インタフェース | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。