製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

炉団の動作制御

コークス炉バッテリにおけるすべての動作に対応

高い周囲温度の環境で、非接触の移動距離測定のメリットを活用しましょう。私たちは、最大100℃の温度耐性を誇るBalluffの磁歪式リニアスケール BTLをおすすめします。このセンサは、埋め込まれた油圧シリンダの中から、全ての炉団の位置を監視します。

特長

  • IP 67 対応の堅牢な金属製ハウジング
  • 200 °C まで使用可能な PTFE ケーブル搭載

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?