製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

キャリッジおよびグリッパに完璧に組込み可能

キャリッジおよびグリッパに完璧に組込み可能

特に、取付けスペースが非常に貴重なグリッパでは、当社のインテリジェントな磁気センサを使用して、センサの動作範囲内で最大 8 個のスイッチポイントを設定して、検出することが可能です。そして、このデジタルソリューションを使用すると、個々のスイッチポイントごとにヒステリシスを個別に設定できます。これにより、1 つのグリッパで最大 8 個の異なる物体サイズを検知することができるため、従来のような複数のセンサの使用は不要となります。その結果、快適性と柔軟性が大幅に向上し、コスト削減が達成されます。

特長

  • 非常に大きな 60 mm の動作範囲
  • センサヘッド長さ 20 mm(電子部品を含まない)– コンパクトなアプリケーションに最適
  • IO-Link により最大 8 個のスイッチポイントのリモートティーチング
  • IO-Link PNP NO
  • M12 および M8 センサ(ケーブルおよびコネクタ付き)、M8 センサ(2 m ケーブル付き)を使用可能
  • 温度範囲:–25 ~ +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?