製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業用高精度エンコーダ

ロータリーエンコーダ BDG

産業用高精度エンコーダ

バルーフのロータリーエンコーダは、長さ、位置、速度、回転速度、角度、角速度を測定するアプリケーションで採用されています。このデバイスは、機械的な動きをデジタルデータに変換します。

アプリケーションに応じて、バルーフではさまざまな測定原理のデバイスを提供しています。高い分解能が必要な場合は、光学式のエンコーダが使用されます。過酷な環境下でのアプリケーションでは、磁気式のエンコーダが使用されます。さらに、エンコーダには耐腐食性を持つ保護構造IP69K対応のステンレス製ハウジングを搭載するタイプも用意しています。

特徴

  • 磨耗なし
  • インクリメンタルまたはアブソリュート方式のインターフェース
  • 最大16ビット/回転の高分解能
  • シングルターンとマルチターンタイプを用意
  • 最大243回転までのマルチターンタイプ
  • 同期フランジ、クランプフランジ、中空軸に対応したタイプを用意
  • 過酷な環境条件にも耐える堅牢なデザイン
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?