ロータリーエンコーダ
回転運動を制御、測定、監視するためのロータリーエンコーダ
エンコーダ エンコーダ Balluff のエンコーダはあらゆる場所で使用されています、回転角度の値を機械的に記録 機械的に記録します。記録された動きは 電気信号に変換されます。記録された動きは電気信号に変換され、すべての重要な機械部品を高精度で位置決めするのに役立ちます。また 堅牢な処理 ロータリーエンコーダの堅牢な処理により過酷な条件下でも使用できます。食品加工、包装、移動機械、機械工学など、過酷な条件下でも使用できます。アブソリュートエンコーダでもインクリメンタルエンコーダでも、お客様のアプリケーションに最適なエンコーダをご用意しています。
エンコーダの豊富なラインナップ
エンコーダに求められる要件は、アプリケーションによって大きく異なります。そのため、3つの重要な違いを知っておくことが重要です:インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダ,シングルターンエンコーダとマルチターンエンコーダそして 光学式と磁気式の測定原理. 最高の精度、信頼性、効率を実現するために、お客様の機械やシステムに最適な技術を選択するお手伝いをします。
インクリメンタルエンコーダ
機械とシステムの速度監視と位置決め
インクリメンタルエンコーダは、機械データを最後のデータ収集と比較して記録します。このため、機械、ひいてはセンサのスイッチを入れるたびに基準値が定義されます。インクリメンタルエンコーダは、正確に定義された1回転あたりのパルス数を出力します。この信号は、角度または移動距離の測定値として機能します。1回転あたりの出力信号が多いほど、インクリメンタルエンコーダの分解能が高くなり、生産システムの測定と制御がより正確になります。インクリメンタルエンコーダのインターフェースには、ABZ、sin/cos、TTL(トランジスタトランジスタロジック)、HTL(高しきい値ロジック)などがあります。
アブソリュートエンコーダ
産業における高精度位置決めと信頼性の高いデータ収集
アブソリュートエンコーダは位置を検出し、インクリメンタルエンコーダとは異なり、各信号に固有の角度位置または値を割り当てます。アブソリュートエンコーダを使用すると、停電が発生した場合でも、機械の位置を常に把握することができます。アブソリュートエンコーダは、機械の電源を入れるたびに基準値や基準走行を必要としません。そのため、機械の電源を切ってもエンコーダのデータが失われることはありません。アブソリュートエンコーダのインターフェースには、RS485、SSI、CANオープンがあります。
シングルターンエンコーダ
シングルターンエンコーダ シングルターンエンコーダ コード化された出力信号は、シャフトの新しい回転ごとに繰り返されます。シングルターンエンコーダの測定範囲は測定範囲は360度すなわち正確に1回転します。シャフトが360度以上回転した場合、それ以降の回転の出力パラメータは最初の回転の信号に対応します。そのため、追加のデータ処理や出力信号の評価や監視を行わなければ、シングルターンエンコーダの個々のデータポイントに基づいて、すでに行われた完全な回転の総数について説明することはできません。
マルチターンエンコーダ
マルチターンエンコーダ一方、マルチターンエンコーダは、360度以上に相当する測定範囲の測定を可能にします。そのため、センサーは各シャフト位置に対して、次のような固有の出力信号を生成することができます。8兆回転以上 エンコーダの出力信号は、回転数と1回転内のシャフト位置によって決定され、最大8.8兆回転の信号分散の範囲内で一意である。これにより、すでに完了したエンコーダの回転数について、有効で常に信頼性の高いステートメントを作成することができます。
光学式エンコーダ:光学式測定原理による最高の分解能と精度
光学式ロータリーエンコーダは、光学的測定原理を使用して非常に精密に測定するセンサーです。高精度かつ最高の画像分解能デジタルパルスを生成します。光学式エンコーダは、LEDによって照らされ、受信データを電気信号に変換する透明なコードディスクで構成されています。光学的測定原理により、データ取得の精度を最大限に高めることができます。このため、光学式エンコーダはオートメーション技術に最適です。
磁気式エンコーダ:過酷な作業環境に対応する堅牢なソリューション
Balluff の磁気式エンコーダは、極端な温度などの過酷な環境条件での使用に特に適しています。これらのエンコーダは衝撃や振動の負荷に影響されず重工業や工作機械で使用されるロータリエンコーダの中でも、オールラウンドで堅牢なソリューションです。コンパクトな設計により、最小の機械部品にも使用できるため、アプリケーションの領域に制限はありません。
アプリケーション例
様々な産業分野での使用例は、ロータリーエンコーダの幅広い用途を示しています。ロータリエンコーダは、モーター、ドライブ、工作機械、コンベアシステムなどの回転角度、速度、位置を正確に検出するために使用されます。その高分解能と堅牢性により、過酷な環境条件下でも信頼性が高く、摩耗の少ない計測を保証します。そのため、高精度、高ダイナミクス、繰り返し精度により、幅広い産業オートメーション要件を満たします。
金属加工:高精度の産業用アプリケーション用ロータリーエンコーダ
Balluff のロータリーエンコーダは、長さ、位置、回転速度または回転運動、角度または角速度を測定する必要がある場合に使用されます。機械的な動きをデジタル電気信号に変換します。
用途に応じて、Balluff はさまざまな測定原理を提供しています。高分解能が必要な場合は、光学式エンコーダがよく使用されます。過酷な環境条件下でのアプリケーションには磁気式エンコーダが使用されます。エンコーダには、ステンレススチール製ハウジングの耐腐食バージョンと保護等級 IP69K もあります。
専門知識とアドバイス - 弊社へのお問い合わせ
当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサーがお客様のご要望に最も適しているかわからない場合、喜んでお手伝いさせていただきます。ライセンス宣言
次のオープンソースコンポーネントを使用しています: eCos V3.0
ソースhttp://ecos.sourceware.org/
ライセンスeCOS ライセンス