製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

最高水準の安全性を誇る取鍋の制御

最高水準の安全性を誇る取鍋の制御

取鍋の移動には確実な信頼性が求められます。安全上の理由から、そこで使用される全てのシステムには多重冗長性を持たせなければなりません。冗長型の磁歪式リニアスケール BTLは、最大3つの測定システムを一つのハウジングに収めることができるため、連続鋳造ラインの安全対策要求を満足させることができます。

特長

  • 2 重または 3 重の冗長性
  • 各種インタフェースを用意
  • 保護等級 IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?