製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

冗長型磁歪式リニアスケール

磁歪式センサ

で提供しています。:

16 バージョン

Balluff の多重冗長型磁歪式リニアスケール BTL は、セーフティバルブや油圧シリンダで使用する場合など、厳しい環境で高い安全性と稼働率が求められるアプリケーションに対応します。同じハウジングで最大 3 つの独立した測定システムを提供でき、各種インタフェースにより様々な冗長化が可能なため、作動時の安全性を確実に高めます。

特長

  • 2 重または 3 重の冗長型仕様
  • 温度範囲:-40 °C~+85 °C
  • アナログおよびデジタルのインタフェース
  • 柔軟に設定可能な測定範囲とソフトウェアによる信号反転
  • 設定を全 3 つの測定チャンネルにコピー可能
  • 堅牢な構造による優れた耐久性
  • 非接触なので摩耗劣化がない

16 バージョン

注文コード
インタフェース 測定長 機械仕様 周囲温度範囲 リニアリティ偏差 アプリケーション
アクション
アナログ、電圧 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 冗長型構造
アナログ、電圧 25~7620 mm 18h6 フィッティングで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 冗長型構造
SSI 25~7620 mm M18 ネジで固定 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
冗長型構造
SSI 25~7620 mm 18h6 フィッティングで固定 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
冗長型構造
アナログ、電流 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 冗長型構造
アナログ、電流 25~7620 mm 18h6 フィッティングで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 冗長型構造
SSI 25~7620 mm M30で固定 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
冗長型構造
デジタル パルス 25~7620 mm M30で固定 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
冗長型構造
デジタル パルス 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
冗長型構造
デジタル パルス 25~7620 mm 18h6 フィッティングで固定 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
冗長型構造
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?