製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

限られたスペースでも測定可能 - 堅牢で高速、高精度

磁気ディスクと磁気式エンコーダシステム BML

BML磁気ディスク角度測定システム

小型の磁気エンコーダシステム BMLは、高速な動的アプリケーションでの正確な位置決めと速度検出を目的に開発されました。特にフラットな磁気ディスクは、その製品ラインナップを拡大しています。

バルーフの磁気ディスクは、その精度と磁化の品質が特徴です。リファレンスポイントがなくても動作できるため、常に駆動機器の位置を正確に把握できます。直径が大きい場合でも、このシステムは最高の精度で動作し、非常にコンパクトであるため、小型の電動ドライブや駆動軸にも簡単に組み込めます。大量生産のアプリケーションの場合、アブソリュートコード付きのプーリーを市場で入手可能なOff-axisエンコーダと組み合わせて使用することも可能です。

特徴

  • カンタン統合できる薄さ
  • 堅牢、汚れに強い
  • 高精度、アブソリュート方式
  • 豊富な直径タイプ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?