製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

電子部品のロールの識別

ハンディコードリーダー BVS

コンポーネントロールの識別

SMTなどの基盤実装装置でスムーズなプロセスを実行するためには、電子部品のロールを常に正確に識別できなければなりません。これは、バーコードや2Dコードによる光学識別で実現できます。保護等級IP65の堅牢はハンディコードリーダーは、一般的なコードを迅速かつ確実に読み取り、最大2mの高さからコンクリート上へ何度落下させても問題ありません。

特徴

  • 視認性の高いレーザーマーキングフレームによる直感的なターゲティングシステム
  • 音と2つの緑色LEDで通知される確実な読取り確認とコードを投影する緑色LEDのスポット光
  • 一度の充電で3万回の読取りが可能なリチウムイオン電池内蔵
  • 軽量化と人間工学に基づいた形状による疲れを感じさせない操作性

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?