CADモデルのダウンロードのみ対応
ポータブルコードリーダー
光学的識別システム
で提供しています。:
13 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff ハンドヘルドコードリーダは、文書や直接マークされたラベルから、一般的なあらゆる一次元、二次元、積層バーコードを迅速かつ確実に読み取ります。ハンドヘルドコードリーダーは多くのアプリケーションで使用されています:特に、補充プロセスの制御(カンバンシステム)、生産管理、光学式工具識別、部品追跡、品質管理、在庫管理(カンバンシステムの制御)に使用されています。
モバイルワーク
また、Bluetoothを搭載したワイヤレスタイプでは、自由な動作が可能です。基地局の周囲100mまでの環境下で、安全なデータ通信が可能だからです。
特集の内容
- 音響信号と2つの緑色LEDによる信頼性の高い読み取り確認、および読み取りコードに緑色LEDスポットの投影が可能
- 視認性の高いレーザー刻印フレームによる直感的なターゲティングシステム
- 軽量化と人間工学に基づいた形状により、疲れを感じさせない作業性を実現
13 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 2D コード | 動作原理 | 読取り距離 | インタフェース01 | インタフェース 01、プロトコルタイプ | インタフェース 02 | 使用 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30550 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Aztec コード, China Han Xin コード, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR コード, QR コード, DotCode | Handheld Barcode reader | max. 500 mm | RS232/ USB | |||||
|
81470 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Aztec コード, China Han Xin コード, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR コード, QR コード, DotCode | Handheld Barcode reader | max. 500 mm | Bluetooth 4.0 (2.4 GHz) | RS232/ USB | ||||
|
101840 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Base station for Handheld Barcode reader | RS232/ USB | for PBT9600 | ||||||
|
81470 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Base station for Handheld Barcode reader | USB | for PBT9600 | ||||||
|
162950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Base station for Handheld Barcode reader | Ethernet | PROFINET | for PBT9600 | |||||
|
162950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Base station for Handheld Barcode reader | Ethernet | PROFINET | for PBT9600 | |||||
|
162950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Base station for Handheld Barcode reader | Ethernet | EtherNET/IP | for PBT9604 | |||||
|
167630 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Aztec コード, China Han Xin コード, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR コード, QR コード, DotCode | Handheld Barcode reader | max. 20000 mm | RS232/ USB | |||||
|
366630 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Aztec コード, China Han Xin コード, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR コード, QR コード, DotCode | Handheld Barcode reader | max. 1500 mm | RS232/ USB | |||||
|
112030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Aztec コード, China Han Xin コード, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR コード, QR コード, DotCode | Handheld Barcode reader | max. 1500 mm | RS232/ USB |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。