製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

サンプルの識別

サンプルの識別

お客様のメディカルラボは、個々のサンプルと実施された個々のプロセスの100%のトレーサビリティを保証する必要があります。増え続けるサンプルに対応するため、ランニングコストの削減や手作業によるエラーをなくすために、これらの制御を自動化することができます。光学コードやRFIDでこの目的のために設計された当社のSmartCameraは、さまざまな種類のバーコードや2Dコードに対応しています。また、RFIDシステム「BIS M」では、大容量のデータを高速に転送することができます。

特集記事

  • 明確な識別とデータの割り当て
  • テストステーションの柔軟な選択によるプロセスフローの高速化
  • RFIDデータキャリアに研究室独自のコンテンツを搭載可能

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?