製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誌面でのツールの確認

誌面でのツールの確認

産業用 RFID システム BIS C の LF(低周波)または BIS M の HF(高周波)は、フライス盤やマシニングセンターの CNC 制御装置が常に正しい工具データ(番号、直径、長さ、切れ刃の数など)を受信できるようにします。これらのパラメータを確実に特定して伝達することで、工具寿命のモニタリングを含む、最適で高品質な工具資産管理の基礎となります。

特集記事

  • LFとHFの両方を処理する読み取り/書き込みヘッドなど、豊富なデータキャリアと読み取り/書き込みヘッドにより、非常に高い柔軟性を実現します。
  • 技術に依存しない評価ユニット - 大容量データにも対応

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?