製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

LF RFID 125 kHz システム BIS L

簡単な識別用途に対する答え

産業用 RFID システム BIS L

Balluff の低周波 RFID システム(RFID BIS L)は、データ処理は重視されず、識別のみが行われるアプリケーションに最適です。

たとえば、追跡には多くの場合、1 つのタグ(読取り専用)しか必要ありません。125 kHz システムは最大 100 mm までの検出範囲で確実に機能し、水、繊維、木材、アルミなどの素材に対して比較的中立的な反応を示します。

最大の特長

  • データキャリア(タグ)のメモリサイズは 192 バイトに制限
  • 小さなデータ容量の伝送用
  • データキャリア(タグ)で分かりやすい製品
  • あまり過酷でない周囲条件での使用に最適
  • 5 バイトの一意の ID、読取りのみ
  • 読取り専用データキャリア(タグ)をご用意(改ざん保護)

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?