製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ソルダーペーストの検査

インダストリアルカメラ BVS

ソルダーペーストの検査

不良の原因として最も多いのは、ソルダーペーストの印刷ミスです。しかし、これはリフローはんだ付け後に初めて発見されます。バルーフのインダストリアルカメラは、ソルダーペーストの微細な状態を高速かつ正確に検査し、これを未然に防止します。高い印刷品質を実現し、再加工のコストを削減することができます。

特徴

  • 標準化された包括的なプログラミング・インターフェースにより、簡単かつ迅速に統合
  • 高解像度・短遅延: 精密な3D測定システムの基礎
  • 画像劣化のない高い安定性により、確実な品質管理を実現

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?