製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

インテリジェントなワイヤレスコミュニケーション

IO-Link Wireless

IO-LinkワイヤレスBNI付き

私たちのワイヤレスシステムは、ゲートウェイ、ハブ、ブリッジで構成されます。ワイヤレスゲートウェイは、従来のようにケーブルでデータ通信するのではなく、ブリッジやハブを介してワイヤレスでセンサデータを通信します。これは有線システムと比較して、容易な計画と設置、柔軟性の高い設計や改造・移設、コネクタやケーブルなどの消耗品削減など、決定的なメリットがあります。また、既存システムへの統合もカンタンです。

特徴

  • 内蔵のWebserver機能でカンタン設定
  • 免許不要で使用できる2.4~2.483GHzの周波数帯
  • 信頼性高い高速通信:5ms のレイテンシ、エラー率10-9
  • カンタンな追加デバイスの統合による、優れた拡張性と将来性 (最大40デバイス)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?