製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

パワーサプライの継続的監視で予兆保全

パワーサプライの継続的監視で予兆保全

バルーフの高機能パワーサプライ Heartbeat®は、高度な信頼性を誇ります。電力を確実に提供することで、装置や機械はより高いレベルで効率的に動作できます。搭載された大きく高輝度なLEDで、電気的負荷、熱ストレス、耐用年数を一目で確認できます。トラブルを事前に認知でき、その性能を最大限に活用することができます。

特徴

  • 機械やシステムを継続的に監視
  • LEDによる簡単な監視
  • 信頼性高いパワーサプライによる効率的な運用
  • デバイスの最適な活用と長寿命化
  • 要求に応じたメンテナンス計画

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?