製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

パワーサプライ

確実で高効率な電力供給

確実で高効率な電力供給のため、私たちの豊富な電圧と電力のタイプを取り揃えた製品群の中から、最適なパワーサプライをお選びください。

制御盤内のアプリケーションには、3.15~40Aまでの幅広い電力範囲と、単相と三相から選べる優れたコストパフォーマンスのIP20タイプが最適です。

新世代の制御盤外に直接設置できるIP67対応パワーサプライは、高出力にまで対応した単相と三相の製品ラインナップと、状態監視とリモートパラメータ設定を可能にするIO-Linkインタフェース、7/8"またはM12コネクタの複数の出力チャンネルなど、最高の機能を1つのベンダーから得ることができます。

また、省エネ情報や寿命など、カーボンニュートラルや予兆保全の実現に最適な情報を提供するHeartbeat🄬機能を備えた製品もラインナップしています。つまり、パワーサプライでもIO-Linkによる拡張診断機能をシステム全体で活用することができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?