製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

小さいストローク用のリニアダイレクトドライブ

小さいストローク用のリニアダイレクトドライブ

小ストローク用リニアドライブはメンテナンスが容易で、その高サイクル数と高加速度を、Balluff の磁気エンコーダシステムはたやすく取り扱います。

リニアドライブの固定部と可動キャリッジの間にケーブルがないため、ケーブルドラッグチェーンが不要です。そのため、磁気測定スケールをキャリッジの下部に固定し、ベースプレートにセンサヘッドを固定することができます。これにより、現在のキャリッジ位置を非接触のアブソリュート方式で読み取ります。その極めて正確な測定信号が高い制御品質を実現します。

特長

  • 簡単な設置 – 迅速に試運転を行うことができる
  • 省スペース:ストロークと構造の最適なバランス
  • 非常にエネルギー効率が高い:調整されたモータフィードバックデザイン

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?