製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

貨物積み降ろし用クレーン:油圧シリンダの位置の測定

貨物積み降ろし用クレーン:油圧シリンダの位置の測定

コンテナ用ガントリでは貨物積み降ろし用クレーンへの信頼性が求められます。Balluff の磁歪式リニアスケールを使用すれば、この前提条件を満たすことができます。磁歪式リニアスケールは、クレーンアームの角度を正確に測定することにより、クレーンの積み降ろしを制御します。堅牢な耐圧防爆構造の測定システムが油圧シリンダの位置を連続的に監視します。

特長

  • 広い使用温度範囲:–40 ~ 85 °C
  • 最高度の保護等級:IP69K

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?