CADモデルのダウンロードのみ対応
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
磁歪式センサ
で提供しています。:
19 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff のプロファイル形状の磁歪式リニアスケール BTL は、1 つまたは複数の位置を正確に検出するための非接触・アブソリュート方式の測定システムです。密閉型の IP67 アルミニウムハウジング構造により、プレス、射出成形機、ガントリーロボットなどでの厳しい環境でも高い信頼性で作動します。リニアスケールのポインタは、アルミプロファイルの壁越しに測定エレメントに作用します。
リニアスケールは柔軟に取り付けることができます。必要な位置エンコーダを浮動・スライドバージョンからお選びいただけます。浮動位置エンコーダは測定対象の機械部分に直接固定され、プロファイルとの一定の距離を保ちながらプロファイルに沿って移動します。ガイドの精度に対する高い要求が発生しないという利点があります。この測定システムの位置・高さの誤差の許容範囲はほんの数ミリメートルだからです。
特長
- 0.5 µm 以下の高い分解能
- 測定距離は最長 7620 mm
- 複数の位置と速度を同時に測定
- 非接触で摩耗がない – ダウンタイムがなく、長い耐用年数
- IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI、アナログのプログラミング可能な出力信号などの多彩なインタフェースによる簡単なシステム統合が、測定範囲の反転、設定、記録を実現
- スペースとアプリケーションに応じて選べる、柔軟で迅速な取付けのための 3 つのハウジングタイプ
- 浮動またはスライドタイプのエンコーダ
19 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース | 測定長 | 機械仕様 | 周囲温度範囲 | リニアリティ偏差 | アプリケーション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| IO-Link | 25 ~ 4000 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25 ~ 4000 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| EtherCAT | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | 外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| EtherNet/IP | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| デジタル パルス | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング | ||
| アナログ、電圧 | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
外部取り付け用のプロファイルハウジング |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。