製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

風車の傾き検知

風車の傾き検知

風力発電用風車のタワーが大きく傾くと、アンバランスや摩耗が発生し、結果的に風車全体の寿命が短くなります。これは特に、強い突風や嵐、立上げ時の設置が原因となります。バルーフの傾斜センサはアブソリュート方式で角度を出力し、許容値を超えないよう監視することで、システムの負荷を軽減させます。

特徴

  • 簡単設置
  • 周囲温度範囲: -40~+85 °C
  • 堅牢なメタルハウジング

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?