製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

傾斜センサ

傾斜センサ

で提供しています。:

3 シリーズ

単軸または2軸の測定が可能な傾斜センサは、水平または垂直軸から最大360°の範囲で正確に測定します。単軸タイプには流体またはMEMS(マイクロマシン)の測定原理を採用したセンサをラインナップしています。2軸のタイプはMEMSの測定原理を採用しています。MEMSの方式は、地球の重力に従って傾斜と共に動作するマイクロマシン構造の小型チップを搭載しています。このように、回転運動を確実に監視し、継続的な追跡が可能になります。バルーフの傾斜センサは、プロセス制御の最適化に貢献します。

特別な特徴

流体の測定原理

  • Modbusとアナログ電流から選択可能
  • 優れた測定精度と繰返し精度
  • 極めて小さな温度ドリフト
  • 堅牢でコンパクトな金属ハウジング
  • 簡単な取り付け - ハウジングに開けられた4つの取り付け穴

MEMSの測定原理

  • UL認証とCE認証
  • インターフェース:4~20mA、0~10V
  • 豊富な測定範囲
  • センタリング機能(キャリブレーション)による柔軟な取付け
  • 異なる要件に対応する2つのバリエーション

3 シリーズ

シリーズ
測定軸 測定範囲 インタフェース ハウジング材質、一次
アクション
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° アナログ、電圧, アナログ、電流 プラスチック
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° アナログ、電圧, アナログ、電流 プラスチック
1 0...360°, -45...45° MODBUS, アナログ、電流 アルミニウム
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?