製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

移動式クレーン:移動式クレーン アウトリガーの終端位置の監視

移動式クレーン:移動式クレーン アウトリガーの終端位置の監視

Balluff の誘導型センサは、移動式クレーンの繰出し可能なアウトリガーの制御に最適です。このセンサは垂直油圧シリンダの終端位置を監視し、円形基部が静止位置にあるときにのみアウトリガーの出し入れが行われるように保証します。

特長

  • 最大 500 bar までの高圧に耐える
  • 国際認証:CE、cULus、EAC、WEEE
  • 高い保護等級 IP68

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?