製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モバイル識別タスク - 多周波ハンドヘルドリーダ&アクセサリ

モバイルRFID機器

モバイルRFID機器

識別ソリューションは、対象物や製品を明確に割り当て、いつでも追跡するための重要な技術である。通常、RFID読み取り/書き込みヘッドは、この目的のために生産ラインに沿って恒久的に設置される。しかし、ラインや機械から離れた場所でデータの読み取り、視覚化、変更が必要な場合もあります。Balluff はこのような用途に柔軟なモバイルリーダを提供しています。

BIS V RFID ハンドヘルドは固定型リーダを補完する理想的な製品であり、在庫管理や倉庫管理、リワーク、品質管理、サービス・メンテナンス作業など、手作業によるプロセスも便利に解決できます。

モジュール設計により、お客様のご要望に応じてハンドヘルドリーダをカスタマイズすることができます:HF、LF、UHFのアドオンモジュールや、BIS M、L、C、UのすべてのRFID読み取り/書き込みヘッドを、多周波ベースデバイスに直接接続することができます。個別に設定可能なアプリで、いつでも柔軟にデータ内容を視覚化し、編集することができます。

  • 多周波基本装置、個別およびモジュール式に組み合わせ可能
  • 1台の基本デバイスで、BIS M、L、C、BIS Uの異なるRFIDデータキャリアと(オプションの)1D/2Dコードを柔軟に読み取ることができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?