製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

圧延スタンドの品質管理

圧延スタンドの品質管理

自動化を進めることで、プロセス中の障害を防ぎます。Balluffの産業用RFIDシステム BIS Mで、使用される全てのツールの識別と記録が可能です。これを活用すれば、「正しいローラーが使用されているか」や「ローラーの組み合わせが間違っていないか」を瞬時に確認することができます。さらに、メンテナンスの履歴もドキュメント化できます。これにより、一貫して障害を防止でき、最適な時期にメンテナンスを行うことができます。

特長

  • RFIDのハンディターミナルで現場で直接通信

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?