製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モバイルで確実な識別

ハンディコードリーダー BVS HS

モバイルの明確な識別

バーコードや2Dコードによる光学識別は、システムやプロセスを完璧に制御するための部品や物体の識別方法として、すでに認知されています。バルーフの保護構造IP65の堅牢なハンディコードリーダーは、最高の読取り性能と高い操作性を兼ね備えた製造業に最適な製品です。プラスチックラベルやプリント基板、金属部品など、一般的なバーコードや2Dコードを素早く確実に読取り、最大2mの高さからコンクリートに何度落下させても大丈夫な堅牢性を誇ります。

特徴

  • 音と2つの緑色LEDで通知される確実な読取り確認とコードを投影する緑色LEDのスポット光
  • 視認性の高いレーザーマーキングフレームによる直感的なターゲティングシステム
  • 一度の充電で3万回の読取りが可能なリチウムイオン電池内蔵
  • 軽量化と人間工学に基づいた形状による疲れを感じさせない操作性

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?