製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

タイロッドシリンダの終端位置監視

タイロッドシリンダの終端位置監視

油圧シリンダの正確な終端位置監視のために、固定ストッパ付き耐高圧近接センサが役立ちます。このエンドストッパにより、取付けが容易になります。さらに、設計の自由度が高いというメリットがあります。耐圧性ハウジングは旋回可能なため、ケーブルアウトレットを最適に配置できます。その他の利点:シリンダの形状に合わせて各種のサイズからセンサを簡単に選択できます。

特長

  • 固定ストッパと耐圧性ハウジングにより簡単に取付け可能
  • 旋回可能なハウジングにより用途に応じたケーブルとコネクタの配置を実現
  • 定評ある米国標準規格 – 国際競争において機器メーカーをサポート

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?