製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

材料供給の監視

材料供給の監視

当社の傾斜センサーを使用することで、タイヤ製造機のコンベアベルトの旋回動作を確実に監視することができます。このようにして、次の作業ステップで必要となる材料層を確実に追跡することができます。傾斜センサーは0.1°の高精度で、正確な供給をサポートします。また、この非接触技術はウェアフリー、メンテナンスフリーであるため、システムの高稼働率をサポートします。

特集記事

  • 回転方向の動きを連続的に検出
  • コンパクト設計による省スペース化
  • センタリング機能による柔軟な取り付け

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?