製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

狭小スペースのピッキング監視

光電センサ BOS

狭い場所での部品ピックアップの監視

いくつかの産業では、細かな組立てプロセスの自動化に対する要求が増加しています。そのため、可能な限り小型・軽量で、しかもパワフルなコンポーネンツが必要とされます。バルーフの小型センサはこれらの要求に応えます。例えば、小型の光電センサは、グリッパやロボットのアプリケーションに最適です。超小型のハウジングにより、ロボットのグリッパに省スペースで直接内蔵することができ、その場所からピッキング、搬送、安全な受け渡しまで確実に監視します。

特徴

  • 狭小スペースに最適な超小型ハウジング
  • 正確なスイッチング動作
  • 豊富な設定パラメータをもつIO-Linkタイプ

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?