CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
光学センサー
で提供しています。:
16 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff の透過型光電センサは表面、色、材質の影響を受けずに、たとえ強い反射がある場合でも、物体を確実に検知します。このセンサは独立した投光器と受光器で構成されており、両者は相互に調整されます。対象物が光線を遮ると、受光器内で出力信号が変化します。極めて高い信頼性が得られます。
特長
- 優れた繰り返し精度により位置決めタスクに最適
- 汚れに非常に強く、多機能
- 検出距離が長い場合に最適
- 投光器と受光器を別々のハウジングに収納
物体検出センサ選定ガイド
お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
16 シリーズ
|
シリーズ
|
構造 | 最大検出範囲 | スイッチング機能 | インタフェース | 照明タイプ | 接続タイプ | 接続部 01、構造 | ケーブルシース材質 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直方体 | 60000 mm | 常時開(NO) | IO-Link, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光, 赤色光 | コネクタ | M12x1 | |||
| 直方体 | 30000 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, PNP/ NPN, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光 | コネクタ | M12x1 | |||
| 直方体 | 60000 mm | 常時開(NO) | PNP | LED 赤色光 | コネクタ | M12x1 | |||
| 直方体 | 30000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | 赤色光レーザ | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| 直方体 | 50000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | リレー | 赤外光 | ねじ式端子 | ||||
| 直方体 | 18000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/ NPN, 差動モード/IO-Link, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | PVC, TPU | ||
| 直方体 | 3000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光, 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M8x1 | PUR | ||
| 直方体 | 20000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | LED 赤外光, LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M8x1 | TPU | ||
| 直方体 | 2000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル | M8x1 | PVC | ||
| 直方体 | 70000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, アナログ、電流 | 赤色光レーザ, LED 赤色光, 赤色光 | コネクタ | M12x1 | |||
| 直方体 | 20000 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, アナログ、電流, NPN, PNP | LED 赤色光, 赤色光, 赤外光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M12x1 | PVC | ||
| 直方体 | 20000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| 1000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル | M8x1 | PVC, TPU | |||
| Ø 12 mm | 30000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M12x1 | PVC | ||
| Ø 18 mm | 100000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, NPN, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤外光, LED 赤色光, 赤色光, 赤外光 | ケーブル, コネクタ | M12x1 | PVC | ||
| Ø 8 mm | 3000 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤色光レーザ, LED 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。