製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

グリッパーアームの位置確認

グリッパーアームの位置確認

加熱プレス機の搬入・搬出時にグリッパーアームの位置を監視・制御するには、Balluff の磁界位置測定システムが最適です。グリッパー内の空圧シリンダーの移動経路を確実に監視します。これにより、様々な寸法のタイヤを問題なくタイヤプレスに配置することができ、次の加硫工程に移ることができます。このセンサーは、汚染の影響を受けにくく、非接触型であるため、摩耗がありません。

特集記事

  • 汚れに強い
  • 非常に優れた電磁両立性
  • アプリケーションに適した直線性と再現性により、信頼性の高い結果を得ることができます。
  • ウェアフリー
  • IO-Linkインターフェース付き

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?