磁気式ポジショニングシステム
磁場センサ

で提供しています。:
28 バージョン
スマートファクトリーでは、複雑な生産ラインによって、高度な柔軟性を提供できると提唱されています。しかし、必要とされるプロセスや製品品質を保ちながら、止まることのない要求や仕様の変更に対応することは非常に困難です。
そのためには、継続的な監視の目を持つことが重要となってきました。ロボットのグリッパや、プレス機、ツールチェンジャーに搭載されたセンサはプロセスの中で重要な役割を担っています。これらのセンサは、要求される動作速度や精度、柔軟性に対応しなければなりません。
Balluffの新しい磁気式ポジショニングシステム BMPは、エアシリンダのピストン位置を継続的かつ摩耗なく確実に監視できます。この磁気式ポジショニングシステムは様々なエアシリンダによるプロセスの制御やワークの同時処理を監視することで、優れたエネルギー効率を発揮します。
BalluffのBMPによって、高い信頼性のプロセスと高品位なオートメーションをあらゆるアプリケーションで実現できます。自動車産業での組立て制御や、包装業界でのフォーマットやプロセスパラメータの迅速な変更など、新しい磁気式ポジショニングシステム BMPは確実で正確なプロセスを提供します。
特長
- モジュラーコンセプトによる柔軟性:最大 256 mm ストロークのエアシリンダに対応
- 卓越した透明性:アナログ電圧 / 電流と IO-Link の出力で、狭小スペースの継続的なピストン位置の確認
- 信頼ある測定値:アプリケーションに最適なリニアリティと繰り返し精度
- 確実な安定動作:小さい温度ドリフトと高いレベルのEMC耐性
- Industry 4.0 に最適:フォーマット変更、状態監視、予兆保全
28 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | 測定範囲 | アナログ出力 | 接続 | インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMP000LBMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 |
27300 JPY | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 32 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000NBMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S4 |
31550 JPY | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000PBMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S4 |
34970 JPY | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0001BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 |
34970 JPY | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0002BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 |
34160 JPY | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | ケーブル、 2 m、 PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0003BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 |
31550 JPY | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0004BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 |
30580 JPY | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | ケーブル、 2 m、 PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0005BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 |
28110 JPY | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0006BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 |
27300 JPY | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | ケーブル、 2 m、 PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0007BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 |
27300 JPY | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 32 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | IO-Link 1.1 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。