製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

空圧式キャリッジの位置監視

空圧式キャリッジの位置監視

空圧式キャリッジでは、当社のコンパクトな磁気センサによりキャリッジ位置の非接触監視が可能です。摩耗劣化のないコンパクトなセンサには、大きな保持力があり、高速の処理速度でも優れた信頼性を発揮します。さらに、2 つのセンサ用のシングルコネクタバリエーションも用意されています。これは M8 および M12 のため、スロットの数を減らすことが可能です。取付けや配線の手間を削減する経済的なソリューションです。

特長

  • 正確なスイッチポイントによる確実な位置検出
  • C スロットまたは T スロットの面一取付け仕様
  • 上から挿入可能なため、スペースの限られたアプリケーションに最適
  • 耐汚染性
  • 汎用性のあるスロットブロックによりバリエーションの減少

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?