製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールクランプ位置の監視

ツールクランプ位置の監視

3 個の誘導型センサにより、非接触で、摩耗劣化なく 3 つの状態(締め付けられていない、ツールなしで締め付けられている、ツールが締め付けられている)を検知することができます。センサは規定の間隔で取り付けられているので、クランプストローク監視のこの方法は主に比較的大きなストロークの場合に適しています。

特長

  • 簡単に統合可能:小型構造
  • 非常に高い信頼性:極めて堅牢、高い保護等級

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?