製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ワーククランプの監視

超音波位置センサ BFD

ワーククランプの監視

超音波を作動油に照射することで、BFDはワークのクランププロセスを継続的かつ高速で直接監視できます。これにより、クランプ状態に関する信頼性高い情報を取得でき、オイル供給の問題や鋳造不良、輪郭のズレ、ローディングエラー、ワークの変形など、重大な逸脱を早期に認知することができます。クランププロセス全体を監視することで、油圧ユニットの圧力変動、旋回機構の不具合、シール不良などをいち早く検知し、対策を講じることができます。

特徴

  • 0 ~ 80 mmの全測定範囲で構成度測定:±50 μmの優れた繰返し精度、±250 μmのリニアリティ
  • 作動油の種類、組成、品質で補正する自動キャリブレーション機能
  • IO-Link、アナログ信号、2 x スイッチング信号で柔軟に統合可能
  • 35 MPaまでの高い耐圧性
  • 状態監視に便利な追加データを提供
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?