製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

遠心分離機の閉鎖を監視する

遠心分離機の閉鎖を監視する

操作ミスを防ぐために、遠心分離機は回転部分が動き出す前に実際に閉じられるようになっています。誘導型のミニセンサーがロック機構を監視します。フラップがきれいにロックされて初めて回転が開始されます。

特集記事

  • 汚れの影響を受けにくい誘導性の測定原理
  • 小型化されたM5デザインは、狭い遠心分離機のハウジングにも容易に機械的に組み込むことができます。
  • インターロックを確実に検知する精密なスイッチング動作

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?