製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ガントリーローダーのグリッパーの監視

ガントリーローダーのグリッパーの監視

空気圧で作動するグリッパーでは、ピストンにはグリッパーの爪の位置を検出するための磁石が付いていることが多い。このような状況下では、当社の磁界センサーを使用することで、把持プロセスを容易にモニターすることができます。そして、その方法は、センサーを取り付け溝に挿入することです。切り替えたいポイントを移動して設定します。スクリュータイト。そして、それだけです。

特集記事

  • グリッパーや空圧シリンダーにも汎用的に使用可能
  • 高い機能信頼性:センサーを交換してもスイッチングポイントは維持されます。
  • 金属製の留め具で最高のホールド感を実現

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?