製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

油圧ユニットの充填量の確認

油圧ユニットの充填量の確認

作動油のレベルを確実に検出するには、フロート付きの磁歪式レベルプローブが必要です。これらは完全にカプセル化されているため、非常に堅牢です。その精度の高さには定評があり、高い測定率にも対応しています。

インターフェースには、アナログ信号(0~10Vまたは4~20mA)とIO-Linkの両方を使用できます。

特集記事

  • 腐食しないステンレス製で表面品質が高い
  • μmレンジでの継続的な精密測定により、非常に正確な結果を得ることができる

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?