製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

機械システムにおけるクランプ動作の監視

位置を継続的に非接触でリニア測定

機械システムにおけるクランプ動作の監視

マシニングセンタのコンパクトで精密なツール主軸、クランプシリンダ、ツールチェンジャーは作業工程において中心的な役割を果たします。そのため、機械システムで実行中のクランプ動作を確実に、摩耗劣化なく監視することが非常に重要です。

Balluff の誘導型 IO-Link 位置測定システムを使用すれば、この要求度の高い課題を簡単な方法で克服することができます。このシステムはアブソリュート測定方式を用い、追加の検出範囲外ビットを伝送します。これにより、ターゲットが測定範囲を外れたという情報をコントローラが得るので、信頼性が高まります。さらに、最大 3 つのスイッチ信号を設定可能で、内部の温度検出を行うことができます。測定システムの高いリニアリティと精密な繰り返し精度も信頼性の高い結果を提供します。

また同時に、完全密閉型ハウジングに収納された非接触型の測定システムにより、最高水準のプロセス信頼性とオートメーション品質が得られます。しかも、これは厳しい産業環境にも対応します。この場合、非常に優れた電磁両立性も有利に働きます。Balluff の誘導型 IO-Link 位置測定システムは測定範囲を設定できるので、非常に柔軟な利用が可能です。またコンパクトなサイズのため、狭い場所にも組み込むことができます。

位置測定システムはデジタル IO-Link 信号を用いることで障害のない作動を保証し、しかもこれを無遮蔽のケーブルで実現します。IO-Link の使用によりアナログの入力カードを節約できます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?