製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールテンションの監視

ツールテンションの監視

当社の電磁誘導式位置測定システムは、ツールが正しくクランプされているかどうかの情報を提供します(クランプなし、ツール付きクランプ、ツールなしクランプ)。当社の圧力センサーと組み合わせることで、油圧クランプシステムのセンサー信号の妥当性を第2のチャンネルで確認することができます。

特集記事

  • 正確で非接触な位置検出
  • コンタミネーションの影響を受けにくい
  • スペースが限られていても完璧な統合が可能

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?