製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールクランプストロークの監視

誘導型距離センサによるツールクランプストロークの監視

クランプシステムの外側がテーパ形状になっている場合、センサ軸を横切る動きも誘導型距離センサによって検知することができます。

このようなアレンジメントは、連続的な測定によるクランプストローク監視の標準的なソリューションと言えます。

特長

  • IO-Link またはアナログインタフェースにより、評価時にフレキシブルに対応
  • 位置提供をするターゲット、アプリケーション別に個別に使用可能
  • シンプルな構造、省スペース

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?