製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールクランプストロークの監視

誘導型ポジショニングシステムによるツールクランプストロークの監視

リニア位置測定により、クランプ機構の回転時にもクランプストロークを監視できます。そのために、誘導型ポジショニングシステムが、センサの横を通過する金属ディスクの位置を検出します。要件に応じて、様々なストローク長の測定システムを使用することができます。

特長

  • IO-Link、スイッチポイントまたはアナログインタフェースにより、評価時にフレキシブルに対応
  • 温度出力、診断用
  • 様々な測定範囲、同じテクノロジーを採用
  • 単純な位置提供をする金属ターゲット、クランプシステムに埋め込み可能

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?