製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールのクランプパスの監視 - 誘導型距離センサー

ツールのクランプパスの監視

ツールホルダーの外周がテーパー状になっている場合、インダクティブディスタンスセンサーを使ってセンサー軸に対して横方向の動きを検出することができます。このような配置は、クランピングパスのモニタリングを連続的に測定するための古典的なソリューションと考えられます。

特集記事

  • IOリンクとアナログ・インターフェースを備え、柔軟な評価が可能
  • ポジショニングターゲット、特定のアプリケーションのために個別に使用可能
  • シンプルなデザイン、小さなスペースで済む

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?