製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ツールのクランプ経路の監視 - 誘導型位置測定システム

ツールのクランプパスの監視

直線的な位置測定により、クランプ機構が回転していてもクランプの移動量を監視することができます。誘導式位置測定システムは、センサーを横に移動する金属製のカムの位置を検出します。必要に応じて、異なる経路長の測定システムを入手することができます。

特集記事

  • 測定範囲は0~133mmの範囲で調整可能
  • 温度出力、診断用
  • シンプルで位置がわかりやすい金属製ターゲット、クランプシステムに組み込むことが可能

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?