製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

工具のクランプ経路の監視 - 誘導型センサ

ツールのクランプパスの監視

一般的に、ツールはテーパー形状でクランプされます。3つのインダクティブセンサーにより、非接触で3つの状態(非クランプ、ツールなしのクランプ、ツール付きのクランプ)を確認することができます。センサーは互いに決められた距離に取り付けられているため、摩耗のないこのクランプパスモニターは、主に大きなストロークに使用します。

特集記事

  • 簡単に組み込める:小さなデザイン
  • 大きなストロークの場合
  • 非常に高い信頼性:非常に堅牢で、高い保護等級

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?