製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

拡散しても強い光

マシンライト BAE

拡散光にもかかわらず、より強い光量

アクリルやホウケイ酸ガラスをカバーに採用したマシンライトは、さまざまな長さを要求する機械エンジニアリングのアプリケーションに対応します。このマシンライトの特徴は、カンタン設置かつ省エネであることです。さらに、そのコストパフォーマンスは、従来のソリューションより魅力的であり、製品の特性は同等、あるいはそれ以上であることも少なくありません。

特徴

  • すぐれた耐衝撃性、耐振動性、耐熱性、耐久性
  • 過酷な環境にも耐える保護構造IP67対応
  • カンタン設置と優れたコストパフォーマンスの標準的なM12コネクタ接続
  • 柔らかな5000Kの色温度で均質かつ広範囲に広がる拡散光照明
  • 省エネな高効率LED技術でコスト削減
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?