製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

容器壁を通した非接触での充填レベルの検出

容器壁を通した非接触での充填レベルの検出

Balluff の静電容量センサを使って酸液/アルカリ液/超純水タンクの最適な充填レベルを確保することによって、湿式化学において円滑なプロセスチェーンを実現できます。これらのセンサは、最大 10 mm 厚のガラスまたはプラスチック壁を通して充填レベルを確実に検出します。例えば酸液などの導電性の高い媒体には、Balluff のハイエンド静電容量センサを使用でき、これらはさらに泡や付着物を消失させます。

特長

  • 酸液/アルカリ液/超純水/スラリー液用
  • バイパスなし

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?