製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

二次包装における物体認識

二次包装

カートン詰め、トレイ梱包、段ボール箱詰めなどの二次包装プロセスにおいて、円滑な材料の流れを確保し、製品の欠品や位置ずれを防ぐためには、信頼性の高い物体検出が不可欠です。 代表的なタスクとしては、封緘前の段ボール箱の検出、グループ化工程中の製品存在確認、および段ボール梱包前の層の完全性の確認などが挙げられます。

拡張性のあるセンサーアプローチにより、包装機械は標準的なタスクを効率的に処理すると同時に、より高度な用途にも対応することが可能になります。 エントリーレベルの光電子センサーは、段ボールの有無を検知するためのコスト効率に優れたソリューションを提供する一方、高度な光学式および超音波センサーは、高速かつ要求の厳しい用途に対応します。 これにより、二次包装ラインのライン安定性が向上し、ダウンタイムが削減され、総合設備効率(OEE)が向上します。

主な利点

  • 標準用途向けの効率的な検知
    エントリーレベルの光学センサーは、封緘またはシール処理の前に段ボールの有無を確実に検知し、空の段ボールや誤って供給された段ボールをプロセスの早い段階で特定します。

  • 段ボール包装機向けの高性能
    最先端の光学センサーは、段ボール包装用途において、高いスループットや扱いにくい表面であっても、製品、製品グループ、または積層を迅速かつ正確に検出します。

  • 光学式手法が適さない場面でも信頼性の高い検知
    超音波センサーは、色、透明度、表面状態に関係なく一貫した存在検知を可能にするため、混合された包装、反射性のある包装、または不規則な形状の包装に最適です。

  • ラインの安定性向上とダウンタイムの削減
    信頼性の高い物体検知により、空の段ボール箱や詰め不足の段ボール箱、機械の停止を防止し、継続的かつ計画的な二次包装プロセスを確保します。

  • 柔軟で拡張性の高いセンサーコンセプト
    エントリーレベル、高度な光学、および超音波技術を組み合わせることで、包装機を再設計することなく、単純な段ボール箱の検出から高性能な段ボール箱包装まで、柔軟にスケールアップすることが可能です。

BOS02JM

光センサー

BOS02JE

単方向光電センサー

BGL006Y

フォーク型光電センサーおよび角度型光電センサー

BOS02K2

光センサー

BUS007F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

BOS02JM

光センサー

シリーズ
R072K
寸法
12 x 42.5 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 9 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 350 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA 6
PA 6
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02JE

単方向光電センサー

シリーズ
R072K
寸法
12 x 41.4 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 70 mm 2 m の場合
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA 6
PA 6
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL006Y

フォーク型光電センサーおよび角度型光電センサー

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
プッシュプル: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
製品の詳細はこちら
BOS02K2

光センサー

シリーズ
R072K
寸法
12 x 42.5 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 40 mm 800 mm の場合
検出距離
0 m ~ 800 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA 6
PA 6
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BUS007F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

構造
Ø 18 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
30~350 mm
スイッチング周波数
25 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?