製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

パレットトラッキング

当社の高速RFIDシステムは、流通在庫の追跡、製品やパレットの詳細な追跡を保証します。非常にコンパクトなアプリケーションも、幅広いサイズのタグで実現できます。高速でも読み取り/書き込み距離が長いため、幅広いアプリケーションを実装し、スループット時間を短縮することができます。

特別な特徴

  • 狭いアプリケーションでも、すべての情報が入るスペース
  • 分散型ストレージによる最大限のデータセキュリティ
  • すべてのデータをリアルタイムで利用可能 - すべてのプロセスステップでエンドツーエンドの透明性を実現

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?