製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

製造・組立工程のパーツトラッキング

産業用RFIDシステム BIS

生産・組立時の部品のトレース

バルーフのRFIDシステムにより、お客様の自動組立システムで循環在庫を追跡できます。柔軟なRFIDプロセッサ BIS Vと高速のRFIDアンテナ BIS VMの組み合わせにより、大容量のデータを可能な限り短時間で処理することができます。このRFIDアンテナは国際標準規格 ISO15693に準拠したRFIDシステムに比べ最大8倍の速度で通信できるため、サイクルタイムの短縮と歩留まりの向上を実現します。品質保証のためにすべての生産プロセスを保存・記録できる、安定した信頼あるシステムです。

特徴

  • 最大128kバイトの大容量メモリであらゆる情報を保存
  • すべてのデータをリアルタイムで利用可能
  • 搭載されたIO-Linkマスタポートで柔軟にRFIDとセンサを統合

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?